AVENTICS-2732100000

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie SGN 2732100000

€ 12,92
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SGN-10,0-NBR-M005-EX

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
M5
Diametro esterno
10 mm
Forza di bloccaggio
4 N
Volume
0.065 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
9 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.003 kg

Documenti e schemi