Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-240-239

AVENTICS™ Serie G3 240-239

€ 591,70
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

240-239 G3-MODULE DE COMMUNICATION PROFI

Esecuzione
Accoppiatore bus
Protocollo bus di campo
PROFIBUS DP
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
7/8″
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli
Nota
alimentazione di tensione 7/8″, Raccordo bus di campo con funzionalità I/O, a 5 poli
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
128
Numero delle posizione delle valvole max.
110
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / +10%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.104 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Corrente cumulativa per attuatori
4 A
Tipo di protezione
IP65
Diagnosi
Sottotensione
Ampliación de módulo E/S max.
16
Peso
0.227 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato

Funzionalità

  • Un display grafico innovativo semplifica messa in servizio, visualizzazione dello stato e diagnostica.
  • L'architettura distribuibile a elevata flessibilità si adatta ai requisiti del sistema
  • Il modulo di recupero automatico (ARM) protegge i dati di configurazione durante i guasti critici, l'ARM wireless consente l'accesso alla diagnostica e al monitoraggio vitali dello stato del sistema di valvole tramite connessione WiFi
  • Il connettore di alimentazione consente di eliminare l'alimentazione in uscita, mentre ingressi e comunicazione rimangono attivi
  • Reti con protocolli di bus di campo DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet e Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documenti e schemi