AVENTICS™ Moduli I/O, Serie G3 240-205

€ 408,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Esecuzione
Esecuzione modulo I/O
Esecuzione modulo I/O
ingressi digitali PNP
Numero di ingressi
16
Design bus di campo
design A
Tipo
ingressi digitali PNP, 16DI8M12
Nota
Presa, M12x1
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / +10%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.05 A
Corrente per canale max.
0.15 A
Alimentazione di corrente per attuatori
24 V DC
Corrente cumulativa per attuatori
4 A
Tipo di protezione
IP65
Corrente cumulativa dei sensori max.
1,2 A
Diagnosi
Cortocircuito
attacco segnale
M12x1
attacco segnale
4 poli
Peso
0.274 kg
Materiale corpo
polietilenentereftalato

Funzionalità

  • Un display grafico innovativo semplifica messa in servizio, visualizzazione dello stato e diagnostica.
  • L'architettura distribuibile a elevata flessibilità si adatta ai requisiti del sistema
  • Il modulo di recupero automatico (ARM) protegge i dati di configurazione durante i guasti critici, l'ARM wireless consente l'accesso alla diagnostica e al monitoraggio vitali dello stato del sistema di valvole tramite connessione WiFi
  • Il connettore di alimentazione consente di eliminare l'alimentazione in uscita, mentre ingressi e comunicazione rimangono attivi
  • Reti con protocolli di bus di campo DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet e Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documenti e schemi