Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-2121610380

AVENTICS™ Serie QR1-S-RAS standard 2121610380

€ 7,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-RAS-G038-DA10

Tipo di raccordo
Raccordo passaparete
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
bussola ad innesto
Raccordo D
Ø 10
Tipo
QR1-S-RAS
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.025 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale filettatura
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min

Documenti e schemi