Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484107

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484107

€ 19,22
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_BI-2+E-YE-Z-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Cavo collegabile - Ø min.
4 mm
Cavo collegabile - Ø max.
8 mm
Connessione elettrica a norma
non schermato, Standard industriale
con LED
Giallo
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Corrente, max.
1.5 A
Tipo di protezione
IP67
circuito di protezione
2 diodi Z
Tensione↩di esercizio
24 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
Forma B industria
Attacco elettrico 1, numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma siliconica
Seal material
Silicone caoutchouc

Funzionalità

  • Connettori con otturatore della valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi