AVENTICS-1829202004

AVENTICS™ Anello di tenuta 1829202004

€ 1,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

910.17-G1/4,M12X1,5-CU

Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Materiale corpo
Rame

Documenti e schemi