Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1827414304

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1827414304

€ 291,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-CABLE-10M-024DC-3,25W-30MM-ATEX

Larghezza della bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificati
ATEX
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo di protezione
IP65
Lunghezza cavo
10 m
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
14
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Assorbimento di potenza DC
3.25 W
Peso
0.91 kg

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi