Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1827414015

AVENTICS™ Valvola pilota, Serie DO35 1827414015

€ 125,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VORSTEUERVENTIL 3/2NC-110AC

Azionamento
elettrico
Esecuzione
NC
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
110 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
110 V
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
valvola a magnete
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2
140 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
130 l/min
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
14 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
14 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
21 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz
21 VA

Documenti e schemi