Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1827231072

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-DIM 1827231072

€ 136,09
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Tipo
Manometro a membrana
esecuzione a flangia
esecuzione a flangia
lastra trasparente
Polistirolo
Posizione di montaggio
verticale
ATEX
adatto ad ATEX
Valore della scala
0.1
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
0.5 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
0.5 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Colore campo pressione differenziale
Rosso, Verde
Colore sfondo
Bianco
Colore indicatore
Nero
Peso
0.127 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale lastra trasparente
Polistirolo
Materiale guarnizioni
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Documenti e schemi