AVENTICS-1827020284

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020284

€ 20,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-080-100-ST6

Per serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø min.
80 mm
Cilindro-Ø max.
100 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.042 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi