AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020283

€ 15,09
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-050-063-ST6

Per serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø min.
50 mm
Cilindro-Ø max.
63 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.029 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri