AVENTICS-1827020083

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020083

€ 12,63
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-080-100-SN1-SN2

Per serie
TRB, TRR
Cilindro-Ø min.
80 mm
Cilindro-Ø max.
100 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.018 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi