AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020078

€ 69,86
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-250-250-RB1

Per serie
TRB, ITS
Cilindro-Ø min.
250 mm
Cilindro-Ø max.
250 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.094 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri