AVENTICS-1827020077

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020077

€ 55,63
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-160-200-RB1

Per serie
TRB, ITS
Cilindro-Ø min.
160 mm
Cilindro-Ø max.
200 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.083 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi