AVENTICS-1827020057

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 1827020057

€ 9,98
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-TRB-050-063-RB1

Per serie
TRB
Cilindro-Ø min.
50 mm
Cilindro-Ø max.
63 mm
Materiale corpo
Alluminio
Peso
0.035 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi