AVENTICS-1827002046

AVENTICS™ fissaggio con perno oscillante MT5, MT6, Serie CM1 1827002046

€ 107,24
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MT5-063-M1-A

Versione
per il fissaggio alla testata o al fondo del cilindro
Per serie
CCI, CVI, PRA/TRB
Diametro pistone
63 mm
Ø Perno
20 mm
Peso
1.1 kg
Materiale corpo
Ghisa a grafite sferoidale
Materiale viti
Acciaio