AVENTICS-1827001604

AVENTICS™ Cuscinetto AT4, Serie CM1 1827001604

€ 65,36
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AT4-040/050-M1-A

Versione
per fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serie
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm, 50 mm
Ø cuscinetto oscillante
16 mm
Fornitura
2 Pezzo
Materiale corpo
Acciaio
Materiale boccola di guida
bronzo sinterizzato