AVENTICS-1827001603

AVENTICS™ Cuscinetto AT4, Serie CM1 1827001603

€ 54,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AT4-032-M1-A

Versione
per fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serie
CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
20 mm, 25 mm, 32 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Fornitura
2 Pezzo
Materiale corpo
Acciaio
Materiale boccola di guida
bronzo sinterizzato