AVENTICS-1827001594

AVENTICS™ Fissaggio a forcella AB6, Serie CM1 1827001594

€ 30,17
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB6-040-FO-AL-ISO15552

Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
Acciaio

Documenti e schemi