AVENTICS-1827001508

AVENTICS™ Flangia di supporto, Serie LU3 1827001508

€ 188,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU3-063-M1-A

Ø pistone
63 mm
Diametro pistone
63 mm
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso
0.84 kg
Corpo
Ghisa a grafite sferoidale