AVENTICS-1827001506

AVENTICS™ Flangia di supporto, Serie LU3 1827001506

€ 196,27
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU3-050-M1-A

Ø pistone
50 mm
Diametro pistone
50 mm
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso
0.635 kg
Corpo
Ghisa a grafite sferoidale