AVENTICS-1827001505

AVENTICS™ Flangia di supporto, Serie LU3 1827001505

€ 163,54
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU3-40-M1-A

Ø pistone
40 mm
Diametro pistone
40 mm
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso
0.36 kg
Corpo
Ghisa a grafite sferoidale