AVENTICS™ Flangia di supporto, Serie LU3 1827001433

€ 240,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU3-080-M1-A

Ø pistone
80 mm
Diametro pistone
80 mm
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso
1.62 kg
Corpo
Ghisa a grafite sferoidale