AVENTICS™ Fissaggio a forcella MP2-HD, Serie CM1 1827001290

€ 27,15
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP2-040-FO-AL-ISO15552

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
Acciaio