AVENTICS-1827000020

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000020

€ 6,95
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/4-5PU

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
80 dB
Portata nominale Qn
3447 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.003 kg
Materiale silenziatore
polietilene
Materiale filettatura
polietilene