AVENTICS-1825805277

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 1825805277

€ 38,97
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-050-M1-A

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
50 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Ghisa a grafite sferoidale
Materiale viti
acciaio zincato