AVENTICS-1825805276

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 1825805276

€ 33,87
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-040-M1-A

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Ghisa a grafite sferoidale
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi