AVENTICS-1825805275

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 1825805275

€ 29,39
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-032-M1-A

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
32 mm
Ø cuscinetto oscillante
10 mm
Materiale corpo
Ghisa a grafite sferoidale
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi