Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1825503890

AVENTICS™ Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato 1825503890

€ 27,33
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

GRUNDPLATTE CD02-AL-G1/8-BP1

Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)
Su un lato
Raccordo aria compressa 1
G 1/8
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Su un lato
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/8
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Su un lato
Attacco 3 / 5
G 1/8
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
Direzione raccordo pneumatico (12)
Su un lato
Raccordo aria compressa 12
M5
Direzione raccordo pneumatico (14)
Su un lato
Raccordo aria compressa 14
M5
grandezza
18 mm
Norme
ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.135 kg
Materiale piastra base
Pressofuso di zinco

Documenti e schemi