Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1825503290

AVENTICS™ Piastra base, Attacchi 2 e 4 laterali, 1,2 e 4 verso il basso 1825503290

€ 38,95
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ZWISCHENPLATTE .

Tipo
Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)
Verso il basso
Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Tipo di scarico
Attacchi separati
Raccordo aria compressa 12
M5
Raccordo aria compressa 14
M5
grandezza
ISO 1
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione modulare
43 mm
Vite di fissaggio
con esagono incassato
Peso
0.27 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi