Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1824484029

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1824484029

€ 35,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FA-M12-5-SCREW

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Viti
Cavo collegabile - Ø min.
6 mm
Cavo collegabile - Ø max.
8 mm
Protocollo
CANopen
Schermatura
schermato
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Tensione di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Peso
0.072 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi