Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1824210222

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210222

€ 24,57
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm

Larghezza della bobina
30 mm
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
15
Conexión eléctrica 2
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC
12 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
7.4 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
5.2 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
11.5 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz
9.5 VA
Assorbimento di potenza DC
6.2 W
Peso
0.11 kg
Corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi