AVENTICS-1823462033

AVENTICS™ Vite di chiusura, guarnizione piatta 1823462033

€ 6,23
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RBI-G100

Raccordo G
G 1
Tipo
FPT-S-RBI
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
5 Pezzo
Materiale
Acciaio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro