AVENTICS™ Valvola 2/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 1823391908

€ 18,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SC01-G3/8-G3/8

Tipo
rubinetto a sfera
Principio di commutazione
2/2
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
R 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Temperatura ambiente min.
-18 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-18 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.065 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene
Materiale leva manuale
Poliammide