AVENTICS-1823391286

AVENTICS™ Nipplo doppio 1823391286

€ 15,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RDO-G034-G012

Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Raccordo D
G 1/2
Tipo
FPT-S-RDO
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Materiale
Ottone
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi