AVENTICS-1823391103

AVENTICS™ Serie NU1 1823391103

€ 3,49
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU1-S-RW1-G018-DI06

Tipo di raccordo
raccordo oscillante a gomito singolo
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D
Ø 6
Tipo
NU1-S-RW1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.001 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene

Documenti e schemi