AVENTICS-1823391082

AVENTICS™ Serie NU2 1823391082

€ 3,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU2-S-RAI-G014-DA04

Tipo di raccordo
raccordo a vite diritto
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Raccordo G
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D
Ø 4
Tipo
NU2-S-RAI
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.01 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi