AVENTICS-1823391016

AVENTICS™ Nipplo doppio 1823391016

€ 2,59
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RDO-G014-G018

Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Raccordo D
G 1/8
Tipo
FPT-S-RDO
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Materiale
Ottone
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi