AVENTICS-1823390044

AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390044

€ 32,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/2

Raccordo G
G 1/2
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.12 kg
Materiale corpo
Alluminio