AVENTICS-1823390042

AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390042

€ 14,88
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/4

Raccordo G
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.047 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi