AVENTICS-1823373003

AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura interna 1823373003

€ 11,08
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP1-S-NW10-G012-IN

Silicone
senza silicone
Raccordo D
NW 10
Raccordo G
G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa
Innesto maschio
Larghezza nominale NW
10 mm
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso al pezzo
0.076 kg
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 3200 l/min

Documenti e schemi