AVENTICS-1823120024

AVENTICS™ Perno AA4, Serie CM1 1823120024

€ 6,79
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AA4-080-M2-A

Diametro pistone
80 mm
Ø Perno
16 mm
Peso
0.15 kg
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi