Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.

AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124013

€ 145,89
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM2-AP6-M27X2-M2-A

Per serie
con flangia, per montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Per serie
PRA, TRB, 167, CVI
Grandezza filettatura
M27x2
Ø cuscinetto oscillante
30 mm
Peso
1.17 kg
Materiale corpo
Acciaio
Superficie Corpo
zincato