AVENTICS-1822124000

AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124000

€ 23,52
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM2-AP6-M4-M2-A

Per serie
con flangia, per montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Per serie
MNI, SSI
Grandezza filettatura
M4
Ø cuscinetto oscillante
5 mm
Peso
0.02 kg
Materiale corpo
Acciaio
Superficie Corpo
zincato