AVENTICS-1821036011

AVENTICS™ Fissaggio a flangia MF8, Serie CM1 1821036011

€ 3,69
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MF8-012/016-M2-A

Normalizzazione
ISO 6432
Diametro pistone
12 mm, 16 mm
Materiale corpo
acciaio zincato