AVENTICS-1820415164

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415164

€ 167,41
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSG-120,0-MQ-G012-IN

Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
180 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
220 °C
Raccordo aria compressa
G 1/2
Diametro esterno
120 mm
Forza di bloccaggio
540 N
Volume
10 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
300 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
180-200 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Fluorometilpolisilossano
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.3526 kg

Documenti e schemi