AVENTICS-1820415124

AVENTICS™ Ventosa ovale, Serie FSO 1820415124

€ 32,39
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSO-10X30-NBR-G018-EX

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Forza di bloccaggio
12.2 N
Volume
0.28 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
8 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.007 kg