AVENTICS-1820415077

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSA 1820415077

€ 12,47
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSA-14,0-NBR-G018-IN

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Diametro esterno
14.5 mm
Forza di bloccaggio
1.2 N
Forza di rottura
5.7 N
Volume
0.98 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
15 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.006 kg

Documenti e schemi