AVENTICS-1820415031

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415031

€ 11,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSG-11,0-NBR-G018-EX

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Diametro esterno
10.4 mm
Forza di bloccaggio
0.95 N
Forza di rottura
3.8 N
Volume
0.23 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
10 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.005 kg

Documenti e schemi