AVENTICS-0830100525

AVENTICS™ Sensore, Serie SN5-X 0830100525

€ 127,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS
Variante
Il sensore reagisce al materiale ferromagnetico., Ritardo, Ad impulso prolungato
Sensore
Ad impulso prolungato
Tipo di contatto
PNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 25 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 14 mA
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.2 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicazione
LED
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Boccola, M12
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
15 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpo
resina Epoxid

Funzionalità

  • Variante: resistente alla saldatura
  • Variante: a impulso prolungato
  • Variante: resistente alla saldatura
  • Il sensore risponde ai materiali ferromagnetici

Documenti e schemi